- Model numarası:
- DK 7645000
- Ürün açıklaması
- Yüksek koruma sınıfına sahip küçük ağlar için duvara monte pano.
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
- Yüzey
- Pano: Toz kaplamalı
Profil rayları: Galvanize
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Menteşeli kapı ve pano
Kapı menteşesi sağda, sol tarafa da montajı yapılabilir
3 mm double-bit cam lock kilit göbeği
Pano tabanına kablo girişi için çıta şeritli kablo giriş plakası
Profil rayları, 482,6 mm (19"), derinlikleri kademesiz ayarlanabilir
Arka duvara kabloları takmak için C profil rayı
Bir topraklama rayını veya inçlik bir grup prizi isteğe bağlı olarak takmak için sac dirsek
- Yükseklik birimleri
- 16 U
- Ölçüler
- Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 760 mm
Derinlik: 350 mm
- Montaj derinliği
- 310 mm
- Bileşenler için montaj yüksekliği
- 16 U
- Kapı menteşesi konumu
- sağ, sola değiştirilebilir
- Kilit sayısı
- 2
- Ana malzeme
- Çelik sac
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 66'ya kadar (seçilen kablo giriş plakasına göre)
- Flanş plakası
- Boy: 5
Sayı: 1
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 29,7 kg
- Brüt ağırlık
- 30,1 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177147041
- ETIM 9
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Ürün açıklaması
-
DK Kabin, 19", GYD:600x760x350mm, IP 55