Duvara monte pano AX, 3 parçalı

Model numarası: AX 2261240

Üç parçalı AX duvara monte panoların teslimat konsepti karmaşıklığı azaltır ve esnekliği artırır. AX/VX modüler sistemi sayesinde panolar çeşitli uygulamalara uygundur. Üç parçalı yapısı kolay erişim sağlar.

Model numarası:
AX 2261240
Dizayn
Duvar panosu IT
Malzeme
Duvar parçası ve döner parça: Çelik sac, 1,5 mm
Gözetleme camı: Tek katlı güvenlik camı, 3 mm
Yüzey
Toz boyalı
Renk
Duvar parçası ve döner parça: RAL 7035
Gözetleme kapısı: RAL 7035/7015 (barut grisi)
Teslimat kapsamı
Duvar kısmı: Kablo giriş plakası, üst ve alt
Ön ve arka çerçevede 25 mm delik ölçülü döner parça ve iki 19" montaj dikmesi, önde, sabit montaj
Gözetleme penceresi
Kilit orta parçası: 3 mm double-bit cam lock
Tasarım cam kapı kilidi: Güvenlik kilidi 3524 E
Mini-komfort kapı kolu
Yükseklik birimleri
12 U
Ölçüler
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 612 mm
Derinlik: 473 mm
Montaj derinliği
420 mm
Net ölçüler
Net genişlik: 502 mm
Net yükseklik: 551 mm
Döner parça derinliği
316 mm
Duvar parçasının derinliği
135 mm
Kilit sayısı
1
Döndürme kısmının yük kapasitesi (statik)
600 N
Duvar kısmının taşıma kapasitesi (statik)
200 N
Ana malzeme
Çelik sac
Kilit
Kilit modeli: Mini-komfort kapı kolu
Kapak parçası: Güvenlik kilidi no. 3524 E
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Kapalı kablo giriş plakası ile bağlantılı olarak IP 54 üst ve alt
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
34 kg
Brüt ağırlık
34,833 kg
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177983366
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180101
Ürün açıklaması
AX duvara monte pano, 3 parçalı, GYD: 600x612x473 mm, 12 HE, duvar bölümü: üst ve altta kapalı flanş plakası, mini konfor kulpuyla
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Selection guide
Veri sayfaları
Teknik detaylar