Data Rack

Model numarası: DK 7396000

Montaj ve kurulum sırasında bütün taraflardan en iyi şekilde erişim ve ikili döner tekerlek kullanıldığında üst düzey mobilite için Data Rack.

Model numarası:
DK 7396000
Malzeme
Profil çerçevesi, baza: Çelik sac
Ayaklar: Çinko pres döküm
General colour
RAL 7035
Renk
Profil çerçevesi, baza: RAL 7035
Kapaklı panel, ayaklar: RAL 5018
Teslimat kapsamı
Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli
Yekpare ayaklı sabit bazalar, baza kapakları olmadan zemine monte edilebilir
Montaj aksesuarları
Ölçüler
Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 1.722 mm
Derinlik: 750 mm
Yükseklik birimleri
36 U
Yükseklik birimleri
36 U
İkinci sabitleme düzlemine mesafe 50 mm ızgara
150 ‐ 350 mm
Sabitleme düzeyleri arasındaki raster ölçüsü
50 mm
19" düzeylerin taşıma kapasitesi
1.500 N
Bilgi
Ayrık ikincil montaj yüzeyi
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
15,1 kg
Brüt ağırlık
18,5 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
71,1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177129894
ETIM 9
EC002507
ECLASS 8.0
27180602
Ürün açıklaması
DK Data Rack, GYD:550x36Ux750mm, açık tip kabin
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar