- Model numarası:
- DK 7400000
- Malzeme
- Profil çerçevesi, baza: Çelik sac
Ayaklar: Çinko pres döküm
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- Profil çerçevesi, baza: RAL 7035
Kapaklı panel, ayaklar: RAL 5018
- Teslimat kapsamı
- Burulma çerçeve 482,6 mm (19")-delikli
Yekpare ayaklı sabit bazalar, baza kapakları olmadan zemine monte edilebilir
Montaj aksesuarları
- Ölçüler
- Genişlik: 550 mm
Yükseklik: 1.900 mm
Derinlik: 750 mm
- Yükseklik birimleri
- 40 U
- İkinci sabitleme düzlemine mesafe 50 mm ızgara
- 150 ‐ 350 mm
- Sabitleme düzeyleri arasındaki raster ölçüsü
- 50 mm
- 19" düzeylerin taşıma kapasitesi
- 1.500 N
- Bilgi
- Ayrık ikincil montaj yüzeyi
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 18,5 kg
- Brüt ağırlık
- 19,5 kg
- PCF/VE (beşikten kapıya)
- 75,4 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF sınıfı hakkında açıklama
- Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177129979
- ETIM 9
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Ürün açıklaması
-
DK Data Rack, GYD:550x40Ux750mm, açık tip kabin