- Model numarası:
- TX 7888808
- Dizayn
- 2. nesil
önceden monte edilmiş
gözetleme camlı
yan panelli
Tavan plakalı
- Ürün açıklaması
- Kısıtlı alanlı, alçak tavanlı veya erişilmesi zor odalara yerleştirme için optimum BT rack çözümü.Sadece küçük elektrikli bileşenlere sahip kurulumlarda kullanılmayan yükseklik üniteleri nedeniyle güç kaybı olmaz.
- Fayda
- Yeni tavan sacı konsepti: dolapların kablolamasında tüm dolap hacminin optimize edilmiş kullanımı ve ayrıca isteğe bağlı bir fan modülünün entegrasyonu
- Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
- Hızlı erişim için vidalı yan paneller
- 19" profil rayları, önde ve arkada, derinlik ayarlı
- VX taban sistemi, havalandırmalı, kablo girişinin taban üzerinden veya bir sıralama içinde kolayca yapılmasını sağlar ve ayrıca iklimlendirmeyi destekler.
- Özel iç donanım için kapsamlı aksesuar yelpazesi
- Malzeme
- Kutu: Çelik sac
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
- Yüzey
- Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
- General colour
- RAL 7035
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Önde cam kapılı ve arkada arka kapılı pano
Önde ve arkada 19" profil raylı dolap iskeleti
Yan duvarlar
VX baza sistemi, 100 mm, havalandırmalı
Çıta fırçası
19“ kombinasyon rayı
Kablo kılavuz askıları (ayrı teslim edilir)
50 iç altıgen M5 vida, kafes somunlar M5, iletken (opsiyon)
Montaj malzemeleri dahil
Vidalanmış çatı sacı, dolabın tüm derinliği boyunca her iki tarafta gizli kablo girişi ve ortasında bir fan modülünün kolay entegrasyonu için gizli çıkıntı ile.
- Ölçüler
- Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 1.200 mm
Derinlik: 800 mm
- Yükseklik birimleri
- 24 U
- Teslimattaki seviyeler arası mesafe
- 445 mm
- Dizayn
- önceden monte edilmiş
- yan panelli
- Arka kapı tasarımı
- Çelik sac kapı, tek parçalı kapalı
- Ön kapı tasarımı
- Camlı kapı, tek parçalı
- 3 mm'lik tek camlı emniyet camı ile
- Birleştirme sırasında kapı açılma açısı maks. 105°
- Taşıma kapasitesi
- 5000 N
- Yük kapasitesi (statik)
- 500 kg
- EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
- IP 20
- Bilgi
- Bir fan modülünün montajı için, kablo yönlendirme açıklıklarını donatmak amacıyla (eğer kullanılıyorsa veya kapak plakaları çıkarılmışsa) fırça şeritleri gereklidir
- Kablo girişini kapatmaya yönelik fırça şeritleri ayrı olarak temin edilebilir ve aksesuar programımız üzerinden kolayca sipariş edilebilir.
- Ana malzeme
- Çelik sac
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 94 kg
- Brüt ağırlık
- 104 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 94032080
- EAN
- 4028177994652
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Ürün açıklaması
-
TX CableNet, cam kapılı, tavan plakalı, yan paneller, 19" profil rayları, ön montajlı, GYD: 800x1200x800 mm, RAL 7035