TX CableNet ağ panoları havalandırmalı kapılar ile

Ürün numarası: TX 7888.831

Yeni bir kablo yönetimi düzeyi: TX CableNet, yılların deneyimini, işlevsellik ve kalite açısından tüm gereksinimleri karşılayan, özelleştirilmiş iç montaj için hazırlanmış bir BT Rack’inde birleştirir.

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Komfort kapı kolu AX

19"-Fastener, 1 U Temaslı

Kombine raylar 482,6 mm (19 in.) için

IT LED sistem lambası için IT pano sistemleri ve IT panoları için

Fan modülü VX IT, TS IT için

Grup priz alüminyum kanalda

Potansiyel dengeleme kiti VX IT için

Cihaz tabanı, sabit monteli VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

Cihaz tabanı, çekilebilir VX IT, TS IT, TE, TX CableNet için

Yan paneller, kilitlenebilir TS, TS IT için

Komfort kapı kolu AX

Kapak parçası

Yarı silindir Tutamak sistemleri için

Kablo döşeme için taban sacı modülleri TS, TS IT, VX SE için

Taban yuvası TS IT için

Taşıma seti TS IT, TX CableNet için

Pano birleştirme aparatı, dıştan TS/TS için

Birleştirme kapağı Baza sistemi VX için, paslanmaz çelik

Kablo kelepçesi C profil rayları, kombine raylar için

Kablo bağlayıcı

Kablo düzenleme aparatı TX CableNet için

Fırça kiti TX CableNet için

Kablo yönlendiricisi TX CableNet için

Kafes somunlar

Sabitleme vidaları

Sabitleme flanşı 482,6 mm (19") Araç kullanmadan sıkma

Kablo kılavuz askısı

Fırça çıtalı kablo geçiş paneli 482,6 mm (19")

Kablo kılavuz paneli, 2 HE

Kablo kılavuz olukları panosu 482,6 mm (19")

Kablo tavası, değişken derinlik TS IT, TE 8000 için

Yapışkan ölçü bandı 482,6 mm (19")

Yükseklik ayar ayakları VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+ için

Kablo çubukları, 19" sabitleme

Üniversal kullanım için kablo çubukları

Sürgülü ray, 1 U, sabit monteli VX IT, TS IT, TX CableNet için

Kablo merdivenli düzenleme panosu for horizontal cable management

Düzenleme panosu çelik askılı

Düzenleme panosu ön klapeli

Montaj açısı VX, VX IT, TX CableNet'teki kapı konum şalteri için

Ürün numarası:
TX 7888.831
Dizayn
2nd generation
havalandırmalı
yan panelli
Fayda
Yeni taban sacı konsepti: Kablolama için derinliğin tam kullanımı ve bir fan modülünün entegrasyonu için imkan
Özgün büyütme için verimli çerçeve konsepti
Hızlı erişim için vidalı yan paneller
Genişliği ve derinliği ayarlanabilen 19" profil rayları ve asimetrik olarak monte edilmiş iç montaj seçeneği
Malzeme
Tavan: Çelik sac, 1,5 mm
Pano karkası: Çelik sac, 1,5 mm
Kapı: Çelik sac, 1,2 mm
19" profil rayları: Çelik sac, 2 mm
Yan panel: Çelik sac, 1,2 mm
Yüzey
Pano karkası: Daldırma astar boyalı
Yassı parçalar: Daldırma astar boyalı, toz boyalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Önde havalandırmalı kapı ve arkada arka kapılı pano
19" montaj dikmeli
Roof plate, screw-fastened, with concealed cable entry at the left and right sides, prepared for fan mounting.
Ölçüler
Genişlik: 800 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 1.000 mm
Yükseklik birimleri
42 U
Teslimattaki seviyeler arası mesafe
645 mm
Dizayn
yan panelli
Design doors
havalandırmalı
Rear door design
Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı
Front door design
Çelik sac kapı, tek parçalı havalandırmalı
Delikli sac oranında boş alan yaklaşık % 78 
Taşıma kapasitesi
5000 N
Ana malzeme
Çelik sac
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
117,5 kg
Brüt ağırlık
118,5 kg
Gümrük tarifesi numarası
94032080
EAN
4028177994737
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Ürün açıklaması
TX CableNet network panosu, 800x2000x1000 mm, 42 U, havalandırmalı, RAL 7035
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz