Alıcı-verici okuyucusu CMC III için

Model numarası: IT 7030230

Transponder kullanarak kontrollü kapı açılması için okuyucu üniteleri.

Model numarası:
IT 7030230
Dizayn
Alıcı-verici okuyucusu
Ürün açıklaması
CMC III transponder okuyucu, pano veya oda kapılarını etkinleştirmek için, CMC III CAN-Bus Access üzerinden CMC III Processing Unit tarafına bağlantı, transponder kartı ile etkinleştirme.
Fayda
Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
Entegre LED üzerinden durum göstergesi
Uygulamalar
Pano kapılarına veya bir oda kapısının yanına montaj için.
Çalışma şekli
Kapı, kullanıcı tarafından doğrulamadan sonra açılır.
Erişim yetkileri, CMC III Proses Ünitesi yazılımı veya IoT arayüzü üzerinden ayarlanabilir
Enerji beslemesi, CMC III CAN-Bus Unit Access'e bağlantı üzerinden gerçekleştirilir.
Malzeme
Plastik
Renk
Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
Teslimat kapsamı
Alıcı-verici okuyucusu
Bağlantı kablosu
Kullanım kılavuzu
TS 8 gözetleme camı için dengeleme paneli
Montaj elemanları
3 transfer kartı
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
16
PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
2
PU katılımcı sayısı (maks.)
16
Bilgi
PoE üzerinden enerji beslemesi durumunda her bir PU için en fazla 5 katılımcı
Transponder tags
ISO 15693 - Mifare 1K
ISO 15693 - Mifare 4K
ISO 15693 - I-Code SL2
ISO15693 - Tag-it
Ölçüler
Genişlik: 50 mm
Yükseklik: 190 mm
Derinlik: 25 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
0 °C...55 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
5...95 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,25 kg
Brüt ağırlık
0,296 kg
Gümrük tarifesi numarası
85311095
EAN
4028177659582
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Ürün açıklaması
CMC III Kart okuyuculu kilit sistemi
Deklerasyonlar
Üreticinin bildirimi
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Graphics