- Model numarası:
- DK 7030200
- Dizayn
- Entegre kızılötesi giriş sensörü ile. Bir tutamağı ve/veya bir CMC III okuma cihazını bağlamak için.
- Ürün açıklaması
- CMC III CAN-Bus Erişimi ile elektromanyetik kollar ve okuma sistemleri, CMC III veya IoT arayüzüne bağlanabilir. Bir CMC III CAN-Bus Erişim ünitesine bir kol ve opsiyonel olarak bir CMC III okuma sistemi bağlanabilir. CMC III CAN-Bus Erişimi, kapı durumunu izlemek için entegre bir kızılötesi sensöre sahiptir. Elektromanyetik kol, CMC III tarafından denetlenir ve kumanda edilir. Bir okuma sistemi bağlantısıyla kollar sayısal kodlar veya transponder kartları üzerinden etkinleştirilebilir. Bir okuma sistemiyle maksimum 16 kapı kolu eş zamanlı yönetilebilir.
- Fayda
- Hızlı bağlantı ve Plug & Play sayesinde otomatik algılama
- Enerji beslemesi, CAN veri yolu arayüzü üzerinden gerçekleşir.
- Uygulamalar
- IT, endüstri ve bina tekniği alanında kabinlerde elektromanyetik kolların denetim ve kontrolü için
- Çalışma şekli
- Ayarlar CMC III Proses Ünitesi veya IoT Interface arayüzü üzerinden yapılabilir
- Entegre LED üzerinden durum göstergesi
- Güncel ölçümler, CMC III arayüzü veya IoT arayüzü üzerinden tarayıcı, SNMP veya OPC-UA kullanılarak yapılabilir ve ayarlamalar yapılabilir
- Bir sınır değeri aşıldığında e-posta, SMS veya SNMP-Trap yoluyla otomatik alarm
- Malzeme
- Plastik
Ön: düz
Kutu: Dokulu
- Renk
- Pano: RAL 7035
Ön: RAL 9005
- Teslimat kapsamı
- CMC III CAN-Bus erişimi
Kurulum ve kısa kullanım kılavuzu
Panoya montaj için gerekli montaj elemanları
Taşıyıcı ray sabitlemesi için montaj klipsleri
Yüzeyler için montaj malzemesi
Montaj aksesuarları
- Panoya montaj için gerekli montaj elemanları
- Veri yolu sistemi arayüzleri
- 2 x RJ45 CAN-Bus bağlantısı
- Arayüzler
- RJ12
- CMC III okuma cihazları için yassı soket
- IoT arayüzü başına katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- PU Compact katılımcı sayısı (maks.)
- 2
- PU katılımcı sayısı (maks.)
- 16
- Ölçüler
- Genişlik: 110 mm
Yükseklik: 30 mm
Derinlik: 40 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 0 °C...55 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,2 kg
- Brüt ağırlık
- 0,212 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85311095
- EAN
- 4028177659551
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III Can-bus erişim ünitesi