Bağlantı kablosu Güç adaptörü için

Model numarası: SM 6450060

Tek taraflı elektrik fişi ile

Model numarası:
SM 6450060
Teslimat kapsamı
Tek taraflı IEC konektörü C13'lü bağlantı kablosu
Ölçüler
Uzunluk: 1,5 m
Uzunluk
1,5 m
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,112 kg
Brüt ağırlık
0,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177398979
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Ürün açıklaması
SM Bağlantı kablosu, güç adaptörü için, 1,5m