Dokunmatik ekran, renkli LCP Rack/Inline CW için

Model numarası: SK 3314030

Tüm ilgili işletim parametreleri, ekran aracılığıyla doğrudan LCP üzerinde gösterilir ve bu, LCP'nin önemli işlevlerini doğrudan kontrol etmenize ve ayarları yapmanıza olanak tanır.

Model numarası:
SK 3314030
Ürün açıklaması
Bu ekran, LCP'nin önemli fonksiyonlarını doğrudan izleme ve ayarlamalar yapma imkanı sağlamaktadır.
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Dokunmatik ekran, renkli
Montaj malzemeleri dahil
Ürün numarasına dair not
SK 3314XX8 (UL versiyonu): Cihazlar standart olarak ekran ile birlikte teslim edilir.
SK 3314XX0 (CE versiyonu): 2025K000110475 seri numarasından (üretim tarihi: 16 Eylül 2025) itibaren aksesuar olarak yalnızca 3314030 ekranı kullanılabilir.
Model no. için uygun
SK 3314.130/230/238/250/260/268/530/538/540/542/548/550/560/568/570
SK 3314.020/025
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,27 kg
Brüt ağırlık
0,307 kg
Gümrük tarifesi numarası
85312040
EAN
4028177984950
ECLASS 8.0
27180712
Ürün açıklaması
SK Dokunmatik Ekran, Renkli, LCP Raf/Sıra İçi CW için
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Info sheet