Fan modülü LCP Rack/Inline CW için

Model numarası: SK 3313016

Soğutma kapasitesinin arttırılır. İlave olarak bir yedeklemeye ulaşılabilir veya çekilen elektrik akımı azaltılabilir.

Model numarası:
SK 3313016
Dizayn
LCP Rack/Inline CW için
Ürün açıklaması
Soğutma gücünü arttırmak için LCP'lere sonradan fan modülleri monte edilebilir. İlave entegrasyon ile ayrıca ilave bir yedeklilik elde edilebilir veya LCP'nin elektrik gücü tüketimi azaltılabilir.
Fayda
İşletim sırasında bağlanabilir
Fan modülleri aletsiz değiştirilebilir
Çalışma şekli
Fan modüllerini bir LCP'ye takarak, hava performansı ve dolayısıyla ilgili varyantın soğutma gücü artırılır. Soğutma kapasitesi yeterliyse, fan modülleri ekleri yedek olarak kullanılabilir. Fanları gerekli hava hacmi akışının ötesinde uyarlayarak, fanlar daha düşük hızda çalıştığı için elektrik enerjisi tüketimi azaltılabilir. Cihazın gürültü seviyesi de önemli ölçüde azaltılır.
Malzeme
Kutu: Çelik sac
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
EC fanı
Bağlantı için hazır kablolu
Montaj malzemeleri dahil
Nominal güç
500 W
Devir sayısı
3.780 rpm
Hava debisi (serbest üflemeli)
1.990 m³/h
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,5 kg
Brüt ağırlık
6,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177954458
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005