Blue e+ IT tavan monteli klima

Model numarası: SK 3412800

Blue e + teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT kasalarının enerji tasarruflu olarak soğutma gereksinimlerine uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemler ile iletişimi destekler.

Tavan sacı Blue e+ IT tavan monteli klima için

Model numarası:
SK 3412800
Dizayn
çatı üstü
Ürün açıklaması
Blue e+ teknolojisinin kullanılması, bu paketi ideal olarak IT rack kabinlerinin enerji tasarruflu olarak soğutulmasına ilişkin gereksinimlere uygun hale getirir. IoT arayüzleri ile birlikte kullanıldığında, izleme ve enerji yönetiminin yanı sıra çeşitli sistemlerle iletişim desteklenir.
Fayda
Devir sayısı kontrollü bileşenler ve Heat Pipe teknolojisi sayesinde enerji tasarrufu
Eşsiz çoklu gerilim kabiliyeti sayesinde dünya çapında kullanım
Dokunmatik ekran ve akıllı arayüzler sayesinde sezgisel kullanım
Teknik özellikler
Bu pakette listelenen münferit bileşenler için daha fazla bilgi, talimat ve teknik verileri ilgili ürün sayfalarında bulabilirsiniz
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Aşağıdaki bileşenlerden oluşan paket:
IoT Arayüzü (3124.300)
Sıcaklık sensörü (3124.400)
Bağlantı kablosu (7030.091)
Cırt bantlı kablo tutucu (7111.350)
Tavan monteli soğutma ünitesi (3485.730)
Faydalı soğutma gücü L30 L22
1.600 W
Nominal çalışma gerilimi
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç
0,75 kW
Elektriksel bağlantı türü
Takılabilir bağlantı terminal bloğu
Ölçüler
Genişlik: 700 mm
Yükseklik: 308 mm
Derinlik: 560 mm
Açılma süresi
100 %
Sıcaklık kontrolü
e+ Denetçi
Protokoller
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Çalışma sıcaklığı aralığı
-20 °C...55 °C
İzin verilen çalışma basıncı (p maks.)
24 bar
Depolama sıcaklığı aralığı
-40 °C...70 °C
Ayar aralığı
20 °C...50 °C
EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP
Dış devre IP 54 körüklü filtreli
İç devre IP 54 körüklü filtreli
Soğutucu madde/soğutucu sıvı
Soğutucu gaz: R-1234yf
Miktar: 0,56 kg
Menge sıkıştırma sistemi: 0,37 kg
Menge Heat Pipe-System: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0 t
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
50 kg
Brüt ağırlık
54 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
181,79
Gümrük tarifesi numarası
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Ürün açıklaması
BT uygulamaları için Blue e+ IT, 1,6 kW bundle; şu bileşenlerden oluşur: çatı üstü soğutma ünitesi (3485.730), IoT arayüzü (3124.300), sıcaklık sensörü (3124.400), bağlantı kablosu (7030.091), cırtlı kablo tutucu (7111.350), ölçüler: 700 × 308 × 560 mm
Deklerasyonlar
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Quick guide
Veri sayfaları
Safety data sheet refrigerant
Teknik sistem kataloğu