Fan sacı VX IT, TS IT, TX CableNet için

Model numarası: DK 5502020

Modeline göre VX IT, TS IT veya TE 8000'in etkin şekilde havalandırılması için.

Fan uzatma seti

Model numarası:
DK 5502020
Ürün açıklaması
Aktif havalandırma için. Ünite isteğe bağlı olarak ilave fanlarla genişletilebilir.
Uygulamalar
Entegre kullanım için tavan sacı kesiti
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
1 fan ünitesi
2 fan
1 termostat
Bağlantı kablosu, açık
Montaj malzemeleri dahil
Fan başına hava debisi (serbest üflemeli)
160/180
Nominal çalışma gerilimi
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ölçüler
Genişlik: 340 mm
Yükseklik: 54 mm
Derinlik: 550 mm
Fanların hava debisi (serbest üflemeli)
1514
Montaj seçenekleri
VX IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TS IT içinde G x D (mm) ile: 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200
TE 8000 içinde G x D (mm) ile: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000
Bilgi
Belirtilen ses basınç seviyesi ilk fan içindir
Dağıtım panosu veya ülkeye özel bağlantı fişi üzerinden bağlantı
Fan başına ses basınç seviyesi
37 dB(A)
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
TS IT
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...55 °C
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,3 kg
Brüt ağırlık
4,38 kg
Gümrük tarifesi numarası
84149000
EAN
4028177679252
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
DK fan montaj plakası, tavan sacında kullanım için, 2 fan dahil, maksimum 6 fana kadar genişletilebilir, GYD: 340x59x550 mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz