Blue e+ filtre fanı EC teknolojili

Model numarası: SK 3245908

EC teknolojisine sahip enerji tasarruflu tasarım sadece ilk IoT özelliği ile öne çıkmaz. Blue e+ filtre fanı ayrıca enerji verimliliği, izleme ve sürdürülebilirlikten daha yüksek hava akış hızına (175 - 1.160 m³/h) kadar birçok başka avantajın da kapısını açıyor.

Model numarası:
SK 3245908
Dizayn
duvara monte
EC
Fayda
Teslimat durumunda körüklü filtre sayesinde en yüksek hava akış hızı
IoT bağlantısı otomatik filtre temizleme, filtre bakım göstergesi, acil soğutma fonksiyonu gibi sıra dışı özellikleri mümkün kılar
Lamelli ızgaradaki yeni açma mekanizması sayesinde kolay filtre değişimi
Optimize edilmiş kancalar sayesinde panoda daha hızlı montaj
Çapraz fan teknolojisi, daha yüksek basınç kararlılığı sayesinde panonun daha dengeli ve sürekli havalandırılmasını sağlar
Aletsiz montaj
Malzeme
Plastik
Renk
RAL 9005
Teslimat kapsamı
Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
Fan
Diyagonal, EC motoru
Hava çıkışı, dışa üfleme (körüklü filtreli)
50 Hz'de: 1.161 m³/h
60 Hz'de: 1.161 m³/h
Körüklü filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
50 Hz'de: 969 m³/h
Hava çıkışı, dışa üfleme (keçe filtre matlı)
50 Hz'de: 931 m³/h
Keçe filtre dahil çıkış filtresi ile hava akış hızı
50 Hz'de: 728 m³/h
Nominal çalışma gerilimi
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nominal güç Pel
50 Hz'de: 173,5 W
Anma akımı maks.
50 Hz'de: 1,38 A
Ölçüler
Genişlik: 323 mm
Yükseklik: 323 mm
Derinlik: 161 mm
Montaj derinliği
141 mm
Montaj yuvası
Yuva genişliği: 292 mm
Delik yüksekliği: 292 mm
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 51, keçe filtre/körüklü filtre
IP 52, körüklü filtre ve emici mat ile
IP 56, keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
NEMA koruma sınıfı
Tip 1, 12 keçe filtre/körüklü filtre ile
Tip 3, 3R keçe filtre/körüklü filtre ve su geçirmez başlık ile
Yedek sigorta
Otomatik devre kesici/erime koruması: 6 A
Çalışma sıcaklığı aralığı
-25 °C...55 °C
Depolama sıcaklığı aralığı
-25 °C...70 °C
Ses basıncı seviyesi
50 Hz'de: 72 dB(A)
Arayüzler
0 - 10 V/PWM girişi
Hız çıkışı
Akımsız arıza bildirim kontağı
RS485 (ModBus)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,048 kg
Brüt ağırlık
4,248 kg
Gümrük tarifesi numarası
84145915
EAN
4028177997806
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Ürün açıklaması
SK Blue e+ filtre fanı, EC teknolojisi, 1161 m³/h, 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, GYD 323 x 323 x 161 mm, RAL 9005
Onaylar
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Further instructions
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu