Hava yönlendirmesi

Model numarası: SK 3213340

Panodaki ısı adalarından kaçınmak için hedeflenen soğuk hava akışı. Özellikle panodaki yoğun olarak elektrikli bileşenlerin bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.

Model numarası:
SK 3213340
Ürün açıklaması
Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendirmekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.
Fayda
Hava çıkış yönünün ihtiyaca uygun olarak ayarlanması
Alet kullanmadan kolay montaj
Hızlı bir şekilde uyarlanabilir (delmeden)
Minimum montaj derinliği
Malzeme
ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Şunlar için uygun
Duvara monte soğutma cihazı Blue e+
Ürün numarasına dair not
Blue e+ Dış ortam duvara monte klima için uygun değil
Model no. için uygun
3184.837 / 3484.837
3185.83x / 3485.83x
3185.530 / 3485.530
Ölçüler
Genişlik: 280 mm
Yükseklik: 280 mm
Derinlik: 30 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,4 kg
Brüt ağırlık
0,46 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177976290
ETIM 9
EC011604
ETIM 8
EC011604
ECLASS 8.0
22410601
Ürün açıklaması
SK hava yönlendirici, 3184.837/3484.837, 3185.83x/3485.83x, 3185.530/3485.530 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik sistem kataloğu