- Model numarası:
- SK 3213350
- Ürün açıklaması
- Duvara monte soğutucularda kullanım için. Soğuk havayı hedeflenen şekilde aşağıya doğru yönlendirmekte kullanılır. Özellikle panonun alt bölgesinde yoğun olarak bileşenler bulunduğu durumlarda kullanılmaya uygundur.
- Fayda
- Hava çıkış yönünün ihtiyaca uygun olarak ayarlanması
- Alet kullanmadan kolay montaj
- Hızlı bir şekilde uyarlanabilir (delmeden)
- Minimum montaj derinliği
- Malzeme
- ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Şunlar için uygun
- Duvara monte soğutma cihazı Blue e+
- Ürün numarasına dair not
- Blue e+ Dış ortam duvara monte klima için uygun değil
- Model no. için uygun
- 3188.94x / 3488.94x
- 3188.640 / 3488.640
- 3189.94x / 3489.94x
- 3189.640 / 3489.640
- Ölçüler
- Genişlik: 330 mm
Yükseklik: 495 mm
Derinlik: 30 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,8 kg
- Brüt ağırlık
- 0,87 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177976283
- ETIM 9
- EC011604
- ETIM 8
- EC011604
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Ürün açıklaması
-
SK hava yönlendirici, SK 3188.94x/3488.94x, 3188.640/3488.640, 3189.94x/3489.94x, 3189.640/3489.640 için