Hızlı değişim çerçevesi tavan üstü soğutma cihazları için

Model numarası: SK 3286900

Conta ile birlikte değişim çerçevesinin alt kısmı kumanda paneline vidalanır. Böylece konnektörü hazır olan soğutma cihazı, hızlı bağlantı elemanlarıyla önceden soğutma cihazına monte edilmiş olan değişim çerçevesi üst kısmı ile takılabilir veya çıkarılabilir.

Model numarası:
SK 3286900
Ürün açıklaması
Hızlı değişim çerçevesi, sadece bir değişim çerçevesi değildir. Conta ile birlikte değişim çerçevesinin alt kısmı kumanda paneline vidalanır. Böylece konnektörü hazır olan soğutma cihazı, hızlı bağlantı elemanlarıyla önceden soğutma cihazına monte edilmiş olan değişim çerçevesi üst kısmı ile takılabilir veya çıkarılabilir. Bu da servis işlemleri sırasında, kısa montaj sağlar ve böylece güç kesinti süresi en aza indirgenmiş olur. Ayrıca, hızlı değişim çerçevesi yağlı ortam havası olduğunda, entegre drenaj oluğu aracılığıyla kumanda paneline yağ girmesine karşı etkili bir koruma sağlar.
Malzeme
Çelik sac
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Hızlı değişim çerçevesi
Conta
Hızlı kilitler
Model no. için uygun
3386....
3387....
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
10,419 kg
Brüt ağırlık
10,967 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
38,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177325425
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Ürün açıklaması
SK Hızlı değiştirme çerçevesi, SK 3386/87 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz