- Model numarası:
- SK 3139110
- Dizayn
- çatı üstü
- Ürün açıklaması
- Yüksek koruma sınıfına ve içeriden veya dışarıdan esnek montaja sahip tavan fanı.
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Komple montaja hazır ünite, körüklü filtre dahil
- Fan
- Radyal, kondansatör motoru
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/373 m³/s
- Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243300: 360/382 m³/s
- 2 x 3243300: 410/440 m³/s
- Hava debisi serbest üflemeli (filtre matı olmadan)
- 50 Hz'de: 525 m³/h
- Nominal çalışma gerilimi
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Nominal güç Pel
- 60 Hz'de: 65 W
- Anma akımı maks.
- 60 Hz'de: 0,56 A
- Ölçüler
- Genişlik: 400 mm
Yükseklik: 133 mm
Derinlik: 400 mm
- Montaj derinliği
- 34,6 mm
- Montaj yuvası
- Yuva genişliği: 258 mm
Yuva derinliği: 258 mm
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 21, filtre keçesiz
- IP 54, körüklü filtre dahil
- NEMA koruma sınıfı
- NEMA 12
- Yedek sigorta
- Otomatik devre kesici/erime koruması: 3 A
- Bilgi
- Koruma sınıfını IP 55'e yükseltmek için isteğe bağlı olarak bir keçe filtre kullanılabilir (bkz. aksesuarlar).
- Enerji verimliliğinin iyileştirilmesi ve cihaz kullanım ömrünün uzatılması için termostatların veya sıcaklık göstergelerinin kullanılması önerilir.
- Fan kullanım ömrü (L10, 40 °C)
- 60 Hz'de: 68.000 h
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- -20 °C...55 °C
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -40 °C...70 °C
- Ses basıncı seviyesi
- 60 Hz'de: 54 dB(A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 5,16 kg
- Brüt ağırlık
- 5,865 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 84145915
- EAN
- 4028177709164
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Ürün açıklaması
-
SK Tavan monteli fan, 525 m³/h, 115V, 1~, 50/60Hz