Ön kaplama, alt, havalandırmalı VX için

Model numarası: VX 9682358

Kısmi kapılar kullanıldığında alt sonlandırma olarak.

Model numarası:
VX 9682358
Dizayn
havalandırma boşluğu ile
Ürün açıklaması
Parçalı kapılar kullanıldığında modüler ön tasarımın alt sonlandırması olarak. Ön kaplamalar, cıvatalar sökülerek dışarıdan çıkarılabilir.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Dokulu boya
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Ön kaplama
Ayırıcı çıta
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
IP 2X ön panellerin kullanımında üst havalandırma için IP 2X koruma türüne sahip tavan sacı seçilmelidir
Ölçüler
Yükseklik: 300 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,26 kg
Brüt ağırlık
3,66 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177929807
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 800x300 mm sheet steel
Onaylar
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokümantasyonlar
Kılavuz