Montaj rayı 23 x 64 mm VX, VX SE için

Model numarası: VX 8100745

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken ve kişiye iç montajı için.

Model numarası:
VX 8100745
Ürün açıklaması
İç montaj katında pano şasisinin değişken ve bireysel iç tasarımı için. Pano çerçevesi ile aynı hizada montaj. Ek montaj braketleri sayesinde, önceden takılı bir montaj plakası ile de kullanılabilir ve özel uzunlukta kesim için hazırlanmıştır.
Fayda
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
2 montaj çerçevesi
4 montaj aparatı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj seçenekleri
VX'te, VX pano profilindeki iç montaj katında
VX SE'de dikey pano profilinde adaptör rayı VX ile bağlantılı olarak
İç montaj düzleminde, alt alta iki çerçeve arasında
null
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX SE
Genişlik/derinlik: 1.200 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,4 kg
Brüt ağırlık
2,82 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177957138
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX punched section without mounting flange, 23 x 64 mm, for W/D: 1200 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure