Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Model numarası: VX 8617150

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

Model numarası:
VX 8617150
Ürün açıklaması
Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda
Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure width/depth 1000 mm, on the inner mounting level
VX SE montaj seçenekleri
In enclosure width 1000 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
AX montaj seçenekleri
In enclosure width/height 1000 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
1000 mm genişlik/yükseklikteki muhafazada, zemin uzatma rayı ile birlikte
VX baza montaj seçenekleri
1000 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
Taban köşe parçalarına monte edildiğinde baza genişliği 1100 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.000 mm
Şunlar için uygun
Baza sistemi VX
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
4,12 kg
Brüt ağırlık
4,22 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177829152
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 1000 mm
Deklerasyonlar
PCF-declaration
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure