- Model numarası:
 
- VX 8617160
 
- Ürün açıklaması
 
- Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için. 
 
- Fayda
 
- Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir 
 
- Dört tarafta sistem delikleri 
 
- Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli 
 
- Malzeme
 
- Çelik sac 
 
- Yüzey
 
- Çinko kaplama 
 
- Teslimat kapsamı
 
- Montaj malzemeleri dahil 
 
- VX montaj seçenekleri
 
- In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level 
 
- VX SE montaj seçenekleri
 
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base 
 
- AX montaj seçenekleri
 
- In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX 
 
- AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
 
- Pano yüksekliği/genişliği 1200 mm, zemin uzatma rayı ile birlikte 
 
- VX baza montaj seçenekleri
 
- 1200 mm genişlik/derinliğe sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm  
- Şunlar için uygun
 
- Baza sistemi VX 
 
- Paketteki adet
 
- 4 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 4,8 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 5,12 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829169 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 1200 mm