Montaj rayı 23 x 64 mm Plastik VX, VX IT, VX SE, AX için

Model numarası: VX 8617170

Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.

Model numarası:
VX 8617170
Ürün açıklaması
Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
Fayda
Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
Dört tarafta sistem delikleri
Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
VX montaj seçenekleri
In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
AX montaj seçenekleri
In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX paslanmaz çelik için montaj seçenekleri
1400 mm yüksekliğindeki panoda, zemin uzatma rayı ile birlikte
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
VX IT
AX
Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
5 kg
Brüt ağırlık
5,8 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177829176
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Ürün açıklaması
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 1400 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Load brochure