- Ürün numarası:
- VX 8617.190
- Ürün açıklaması
- Pano çerçevesinin iç montaj seviyesinde değişken, ihtiyaca özel iç kurulum ve kompakt panolara kurulum için.
- Fayda
- Sistem deliklerine takmanız ve sabitlemeniz yeterlidir
- Dört tarafta sistem delikleri
- Kendi bileşenlerini metrik vidalarla sabitleme adına kafesli somun için üstte ve altta delikli
- Malzeme
- Çelik sac
- Yüzey
- Çinko kaplama
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- VX montaj seçenekleri
- In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
- VX SE montaj seçenekleri
- In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- VX baza montaj seçenekleri
- 1800 mm genişlik sahip baza üzerinde, baza montaj braketi ile birlikte kullanılan baza kaplama panelleri
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm
- Şunlar için uygun
- Baza sistemi VX
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 7,2 kg
- Brüt ağırlık
- 7,72 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Ürün açıklaması
-
VX sistem rayı 23 x 64 mm, iç montaj düzlemi için, G/Y/D: 1800 mm