Montaj plakası modülü

Model numarası: SV 9666090

Montaj plakalı, mühürlenebilir muhafaza kapağı.

Model numarası:
SV 9666090
Ürün açıklaması
Mümkün olan montaj derinliği 105 - 140 mm. Pano kapağı mühürlenebilir.
Malzeme
Kapak: Polisitren
Montaj plakası: Çelik sac, çinko kaplamalı
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 300 mm
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 1
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 2
Montaj plakası (G x Y)
188 mm x 266 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,67 kg
Brüt ağırlık
1,72 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177676039
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Ürün açıklaması
SV ISV Montaj plakası modülü GY:188x226, 1WU 250mm, 2U 300mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz