Montaj seti ISV VX için

Model numarası: SV 9666902

VX kabinlerine ISV genişletme modülleri montajı için.

Model numarası:
SV 9666902
Ürün açıklaması
ISV genişletme modüllerinin panoya montajı için.
Malzeme
Montaj çerçevesi tutucu: Çelik sac, galvanize
Temas koruması: Çelik sac, boyalı
Temas koruması, yan: PVC
Teslimat kapsamı
Montaj çerçevesi tutucu
Dokunma koruması
Montaj malzemeleri dahil
Yapı boyutu
Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 2
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 12
Model no. için uygun
8452.000
8604.000
8606.000
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX
Genişlik: 600 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
500 mm
600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,7 kg
Brüt ağırlık
7,4 kg
Gümrük tarifesi numarası
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
VX için ISV montaj seti, 2 WU (500 mm), 12 U (1800 mm), GxY: 600x2000 mm
Dokümantasyonlar
Kılavuz