- Model numarası:
- SV 9666922
- Ürün açıklaması
- ISV genişletme modüllerinin panoya montajı için.
- Malzeme
- Montaj çerçevesi tutucu: Çelik sac, galvanize
Temas koruması: Çelik sac, boyalı
Temas koruması, yan: PVC
- Teslimat kapsamı
- Montaj çerçevesi tutucu
Dokunma koruması
Montaj malzemeleri dahil
- Yapı boyutu
- Genişlik birimleri (WU), her biri 250 mm: 4
Yükseklik birimleri (U), her biri 150 mm: 12
- Model no. için uygun
- 9666.926
- 9666.966
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX
Genişlik: 1.100 mm
Yükseklik: 2.000 mm
Derinlik: 400 mm
600 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 9,5 kg
- Brüt ağırlık
- 9,92 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 83024900
- EAN
- 4028177923263
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
VX için ISV montaj seti, 4 WU (1000 mm), 12 U (1800 mm), GxY: 1100x2000 mm