Montaj açısı fonksiyon bölmesi seperatörleri için

Model numarası: SV 9673406

TS serisi çerçeveye, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve yardımcı konstrüksiyon arasına tespit edilebilir

Model numarası:
SV 9673406
Ürün açıklaması
Montaj dirrseği TS çerçevesine, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve bir yardımcı konstrüksiyon arasına sabitlenir. Önceden hazırlanan montaj delikleri, fonksiyon bölmesi separatörlerinin içeri itilmesine imkan sunar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For compartment depth
600 mm
Uzunluk
552 mm
Ölçüler
Uzunluk: 552 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
3,824 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177544444
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Montaj aparatı,yatay bölücüler,D:600mm,8'li pk.