Montaj açısı fonksiyon bölmesi seperatörleri için

Model numarası: SV 9673408

TS serisi çerçeveye, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve yardımcı konstrüksiyon arasına tespit edilebilir

Model numarası:
SV 9673408
Ürün açıklaması
Montaj dirrseği TS çerçevesine, yan duvar modülüne veya bir çerçeve profili ve bir yardımcı konstrüksiyon arasına sabitlenir. Önceden hazırlanan montaj delikleri, fonksiyon bölmesi separatörlerinin içeri itilmesine imkan sunar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
For compartment depth
800 mm
Uzunluk
752 mm
Ölçüler
Uzunluk: 752 mm
Paketteki adet
8 adet
Net ağırlık
4,88 kg
Brüt ağırlık
5 kg
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Montaj aparatı,yatay bölücüler,D:800mm,8'li pk.