Flanş plakası geçişli Kompartman bölücü paneli için

Model numarası: SV 9673504

Geçiş yerini örtmek için.

Model numarası:
SV 9673504
Ürün açıklaması
Dikey bara sistemi geçiş yerini örtmek için.
Malzeme
ABS PMMA
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 223,5 mm
Şunlar için uygun
Genişlik: = 400 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,996 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
Kablo giriş plakası, dikey baralı kompartman bölücü için