Kompartman bölmesi yan panel sacı VX için

Model numarası: SV 9683008

Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.

Model numarası:
SV 9683008
Dizayn
Arka alanda bara sistem montajı için
Ürün açıklaması
Parçalı montaj plakaları ve kompartıman bölücü panellerin sabitlenmesi için yan bölme duvar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Ölçüler
Yükseklik: 1.881 mm
Derinlik: 738 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Derinlik: = 800 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
34 kg
Gümrük tarifesi numarası
94039910
EAN
4028177936515
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Compartment side panel, HD: 1881x738 mm, for VX (HD: 2000x800 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz