Montaj açısı devre kesici taşıma rayı için

Model numarası: SV 9683326

Güç şalteri taşıyıcı rayın sabitlenmesi için.

Model numarası:
SV 9683326
Ürün açıklaması
Güç şalteri taşıyıcı rayın pano profiline veya kompartıman yan paneline sabitlenmesi için.
Malzeme
Çelik sac, 2,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Şunlar için uygun
Derinlik: = 600 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
3,4 kg
Brüt ağırlık
3,646 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
14 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177937512
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV air circuit mounting bracket for VX (depth 600 mm)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz