Ayırıcı plaka yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674348

Bara bölmesini ve NH akım kesici bölmesini (fonksiyon bölmesi) alt bölmelere ayırmak için.

Model numarası:
SV 9674348
Ürün açıklaması
Bara bölmesini ve NH yük ayırıcı bölmesini (fonksiyon bölmesi) birbirinden ayırmak için bölücü plakalar.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm, galvanize
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Montaj konumu
üst
alt
Üretici (tip) için uygun
ABB
SlimLine
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,899 kg
Brüt ağırlık
1,9 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177617728
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bölücü panel, NH bölümü için, ABB Slimline