Uç klemensi yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674436

Üstten besleme yapıldığında, dağıtım barası sistemini dikey olarak desteklemeye yönelik olarak dağıtım barası sistemi için uç klemensi.

Model numarası:
SV 9674436
Ürün açıklaması
Üstten besleme yapıldığında, Yük ayırıcı bölümün dağıtım barası sistemini dikey olarak desteklemeye yönelik, dağıtım barası sistemi için bara sonlandırma elemanı.
Malzeme
Duroplastik polyester
Teslimat kapsamı
Montaj dirseği ve vidalar dahil
Baralar için uygun
Genişlik: 60
Yükseklik: 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
4 kutuplu
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,459 kg
Brüt ağırlık
1,48 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177613539
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bara sonlandırma elemanı, 60x10mm bara için, NH ayırıcı bölümü
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions