Dağıtım barası sıkıştırma bloğu yük şalter çıtası alanı için

Model numarası: SV 9674488

Bağlantı dirseğini yük ayırıcı anahtar tablosunun dağıtım barası sistemine deliksiz olarak monte etmek için.

Model numarası:
SV 9674488
Ürün açıklaması
Anahtar-ayırıcı-sigorta bölümü dağıtım baralarına bağlantı profilini deliksiz monte etmek için.
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Genişlik: 80, 100 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1,8 kg
Brüt ağırlık
1,831 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,52
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177613560
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Dağıtım brası için terminal bloğu, G:80/100, Sigortalı yük ayırı bölümü
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar