Dağıtım barası 30 x 10 mm

Model numarası: SV 9675210

Model numarası:
SV 9675210
Dizayn
Kompartmanın arkasındaki dağıtım barası sistemi için
Ürün açıklaması
T bağlantı setlerini bağlamak için hazırlanmıştır.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.410 mm
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.000 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,76 kg
Brüt ağırlık
3,8 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
3,76
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177575929
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası, E-Cu, GY:30x10mm, L:1410mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK