Dağıtım barası PLS form 1600

Model numarası: SV 9675232

Model numarası:
SV 9675232
Dizayn
Kompartmanın arkasındaki dağıtım barası sistemi için
Kompartmandaki dağıtım barası sistemi için (iç mekan)
Ürün açıklaması
T bağlantı setlerini bağlamak için hazırlanmıştır.
Malzeme
E-Cu
Uzunluk
1.550 mm
Şunlar için uygun
PE/PEN/N için dikey bara olarak da uygundur.
PE/PEN/N için dikey bara olarak da uygundur.
Şunlar için uygun
Yükseklik: = 2.200 mm
= 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
12,51 kg
Brüt ağırlık
12,51 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
12,51
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177575981
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Dağıtım barası, E-Cu, L:1550mm, PLS1600
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK