Dokunma koruması muhafaza kapağı NH sigortalı yük ayırıcı anahtarlı kumanda panoları için

Model numarası: SV 9674960

NH yük ayırıcı anahtarlı çıkış alanlarının parmak korumalı kapatılması için.

Model numarası:
SV 9674960
Ürün açıklaması
Çeşitli çıkış alanlarının ve arka kumanda paneli bölgesindeki Maxi-PLS/Flat-PLS bara sistemi ile birlikte NH sigortalı yük kesici baralarının parmakla dokunmaya karşı (IP 2X) korumalı olarak üstünü kapatmak için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Kapak seti, iki parçalı (üst)
Kapak seti, iki parçalı (alt)
Montaj malzemeleri dahil
Usable width for Maxi-PLS
500 mm
Usable width for Flat-PLS
300 mm
Bilgi
Verilen montaj genişlikleri Maxi-PLS kullanımında sadece üstten monte edilebilen 9649.160/9659.160 bara askısı üzerinden mümkündür
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 600 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,26 kg
Brüt ağırlık
5,06 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177701571
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Temas koruma kapağı,sigortalı yük ayırıcı bölümü, kablo gözü, TS için (G:600mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar