Dokunma koruması muhafaza kapağı NH sigortalı yük ayırıcı anahtarlı kumanda panoları için

Model numarası: SV 9684920

NH yük ayırıcı anahtarlı çıkış alanlarının parmak korumalı kapatılması için.

Model numarası:
SV 9684920
Ürün açıklaması
Çeşitli çıkış alanlarının ve arka kumanda paneli bölgesindeki bara sistemi ile birlikte NH sigortalı yük kesici baralarının parmakla dokunmaya karşı (IP 2X) korumalı olarak üstünü kapatmak için.
Malzeme
Çelik sac, 1,5 mm
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
4 yan panel (sol / sağ taraf)
2 yan panel (üst / alt)
Montaj malzemeleri dahil
Usable width for Flat-PLS
1.000 mm
Bilgi
Temas koruma kapağı kullanılırken belirtilen montaj genişliği, sadece 9686.060/9686.070 bara tutucusu kullanıldığında geçerlidir
Şunlar için uygun
Pano tipi: TS
Genişlik: = 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
7,28 kg
Brüt ağırlık
8,28 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
31,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177936836
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Contact hazard protection cover, plate Form 2b (fuse-switch disconnector, section), for VX (W: 1200 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz