Kablolama kapağı VX için

Model numarası: SV 9683736

Ri4Power için dahili kompartmanlı kablolama sistemi.

Model numarası:
SV 9683736
Ürün açıklaması

Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
1 kablolama kapağı, 3 parçalı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Dikey kablo döşemesi için kompartıman bölücü panellerin önceden açılmış boşluklar sayesinde bir kablo kanalının monte edilmesine imkan sunar.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 600 mm
= 800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,22 kg
Brüt ağırlık
2,54 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
9,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177937529
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 600/800 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz