Kablolama kapağı VX için

Model numarası: SV 9683738

Ri4Power için dahili kompartmanlı kablolama sistemi.

Model numarası:
SV 9683738
Ürün açıklaması

Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
1 kablolama kapağı, 3 parçalı
Montaj malzemeleri dahil
Bilgi
Dikey kablo döşemesi için kompartıman bölücü panellerin önceden açılmış boşluklar sayesinde bir kablo kanalının monte edilmesine imkan sunar.
Şunlar için uygun
Genişlik: = 1.000 mm
= 1.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,74 kg
Brüt ağırlık
3,12 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
11,9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
83024200
EAN
4028177937567
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27142423
Ürün açıklaması
SV Wiring trim panel, 3-part, for VX (W: 1000/1200 mm)
Dokümantasyonlar
Kılavuz