Bağlantı plakası Esnek baralar için

Model numarası: SV 9640340

Lamelli yassı bakır rayları bağlamak için.

Model numarası:
SV 9640340
Ürün açıklaması
Lamelli yassı bakır rayları bağlamak için.
Malzeme
Bağlantı plakası: E-Cu
Baskı parçası: Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 45 S/45
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
63 x 20 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
1,455 kg
Brüt ağırlık
1,477 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,19
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177238688
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Ürün açıklaması
SV Bara bağ.plaka,1600/2000A, 2x10x63x1mm,3'lü pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar