Bağlantı pimleri Maxi-PLS için

Model numarası: SV 9650370

Kablo pabuçlu kabloları bağlamak için.

Model numarası:
SV 9650370
Ürün açıklaması
Kablo pabuçlu kabloları bağlamak için.
Malzeme
Bağlantı cıvatası: Çelik, çinko kaplamalı
T slot yaylı ray somunu: Bakır alaşımı
Teslimat kapsamı
Bağlantı pimleri
Yuva taşları
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
Maxi-PLS 60
Ölçüler
Dişler: M12
Diş uzunluğu: 32 mm
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,3 kg
Brüt ağırlık
0,347 kg
Gümrük tarifesi numarası
73181535
EAN
4028177239548
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27379201
Ürün açıklaması
SV Bağlantı saplaması, M12, L.30mm, 3'lü pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar