Maxi-PLS baralar E-Cu Maxi-PLS 45 S Sistemi için

Model numarası: SV 9640365

Boyut: 45x45 mm, ray kesiti: 974 mm²

Model numarası:
SV 9640365
Ürün açıklaması
Kablo bağlantı sistemlerinin kurulumu için.
Malzeme
E-Cu
Enine kesit
974 mm²
Uzunluk
2.400 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
75 kg
Brüt ağırlık
86 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
21,21
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177494916
ETIM 9
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bara, Maxi-PLS, L:2400mm, 1600A, 3'lü pk
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar