Bakır rulo Maxi PLS bara ve yassı bakır raylar için

Model numarası: SV 9676505

Maxi-PLS ve yassı bakır raylar için, üniversal mesafe parçası olarak kullanılabilir.

Model numarası:
SV 9676505
Ürün açıklaması
Üniversal ara montaj parçası olarak kullanılabilir.
Malzeme
E-Cu
Çap
50 mm
Ø hole
13 mm
Yükseklik
20 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,28 kg
Brüt ağırlık
1,316 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,33
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177597037
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Maxi-PLS bağlantı halkası, Y:20mm, Ø:50mm
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register
Dokümantasyonlar
Kılavuz