Bağlantı plakası kablo pabuçları için

Model numarası: SV 9676710

İletken başına 2 – 4 raylı bir Flat-PLS bara sistemine kablo pabuçları bağlamak için.

Model numarası:
SV 9676710
Ürün açıklaması
Kablo pabuçlarını düz bakır bara sistemine bağlamak için. 10 mm bara kalınlığı için uygun.
Malzeme
Bağlantı plakası: E-Cu, nikel kaplamalı
Bara kelepçesi: Paslanmaz çelik
Teslimat kapsamı
Sabitleme malzemeleri dahil (vidalar olmadan)
Montaj talimatı
Gerekli vida boyu bara genişliği B uygunluğunda seçilmelidir, yani boy = B + sabitleme ölçüsü. Vidalar teslimat kapsamında değildir.
M10 pres somunlu bara tırnağı
İletken başına raylar
2
Ölçüler
Dişler: M10
Sabitleme ölçüsü
40 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,1 kg
Brüt ağırlık
0,12 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,07
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177625778
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı plakası, M10 vidalı, Flat-PLS
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar