Bara askısı dağıtım bara sistemi için

Model numarası: SV 9686100

Dikey dağıtım bara sistemlerinin kurulumu için. 30 x 5 ve 30 x 10 mm bara için.

Model numarası:
SV 9686100
Ürün açıklaması
Dikey dağıtım bara sistemlerinin (2 x 30 x 10 mm, 3/4 kutuplu, 70 mm orta merkez mesafesi) veya bara sistemlerinin (30 x 5/10 mm, 3/4 kutuplu, 60 mm orta merkez mesafesi) RiLine bileşenleri ile modüler çıkış alanlarında kurulumu için.
Malzeme
Duroplastik
UL 94 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 9005 benzeri
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Baralar için uygun
30 x 5/10 mm
30 x 10 mm
Baraların orta mesafesi
60 mm
70 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
1,24 kg
Brüt ağırlık
1,32 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177950382
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV bara tutucu 4 kutuplu, 70 mm, E-Cu 30x5/10 mm için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions