- Model numarası:
- SV 9677.730
- Ürün açıklaması
- Piyasada yaygın devre kesiciler için hazır bağlantı seti (MCCB). Şalter ile cihaz adaptörü arasındaki elektrik bağlantısı için (3 kutuplu).
- Malzeme
- E-Cu
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Model no. için uygun
- 9677.700
- 9677.705
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 8,707 kg
- Brüt ağırlık
- 8,707 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 8,707
- Gümrük tarifesi numarası
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Bağlantı kiti, cihaz adaptörü için, 9677700/705, ABB Tmax, Schneider NS