Bağlantı seti cihaz adaptörü için

Model numarası: SV 9677760

Piyasada yaygın devre kesiciler için hazır bağlantı seti (MCCB). Şalter ile cihaz adaptörü arasındaki elektrik bağlantısı için (3 kutuplu).

Model numarası:
SV 9677760
Ürün açıklaması
Piyasada yaygın devre kesiciler için hazır bağlantı seti (MCCB). Şalter ile cihaz adaptörü arasındaki elektrik bağlantısı için (3 kutuplu).
Malzeme
E-Cu
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Model no. için uygun
9677.710
9677.715
Üretici (tip) için uygun
Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A)
Siemens (VL1250/3VL7 - 1250 A, VL1600/VL8 - 1600 A)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,46 kg
Brüt ağırlık
9,59 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
6,814
Gümrük tarifesi numarası
74198090
EAN
4028177707023
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Bağlantı kiti, cihaz adaptörü için, 9677710/715, Eaton NZM, Siemens VL
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions