Kontak terminali NH yük ayırıcı anahtarlar/bağlantı adaptörü için

Model numarası: SV 9677460

Bileşenlerin 185 mm orta mesafeli bara sistemlerinde deliksiz montajı için.

Model numarası:
SV 9677460
Ürün açıklaması
Bileşenlerin 185 mm orta mesafeli bara kanalı sistemlerinde deliksiz montajı için.
Malzeme
Çelik sac, çinko kaplamalı
E-Cu, kalaylı
Yapı büyüklüğü için
1 - 3 bağlantı adaptörü
Bilgi
Sadece temas koruması kapaklı (kapak profili, yarıklı) bara kanalı sistemlerinde kullanılabilir
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
0,36 kg
Brüt ağırlık
0,472 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,051
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
73182900
EAN
4028177705203
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Kontak terminal, NH slimline sigortalı yük ayırıcı için, boy1-3, 9677xxx
Dokümantasyonlar
Kılavuz